U-Ring, Stab, 94AU925

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LF 300 22X30X5.7 MM

Teilenummer
LF 300 22X30X5.7 MM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.20 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 5.7 Innendurchmesser(mm) 22 Durchmesser(mm) 30
Härte in Shore 94 Werkstoff 94AU925 Serie LF 300
Zolltarifnummer 84129080 Gewicht(g) 7.25

Sie befinden sich auf der Seite für U-Ring, Stab, 94AU925, die Teilenummer ist LF 300 22X30X5.7 MM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LF 300 22X30X5.7 MM.

Technischer Support