Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24061739
Außen-Ø(mm) | 210 | Innen-Ø(Ø) | 180 | Breite(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Serie | ES | Werkstoff | NBR | Zolltarifnummer | 40169300 |
Gewicht(g) | 512 |
Sie befinden sich auf der Seite für Chevron-Dichtungssatz, NBR B4B246, die Teilenummer ist 24061739.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24061739.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften