Dichtschnüre / 67020599 / Silikonkautschuk / rund

Dichtschnüre / 67020599 / Silikonkautschuk / rund
  • Mengenrabatt

(i)Hinweis

  • Wenn Sie eine "X" Meter lange Rundschnur bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für eine 10 Meter lange Rundschnur geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

67020599

Teilenummer
67020599
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.72 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Silikonkautschuk Temperaturbereich −55 bis +200 °C Materialstärke in mm 4
Werkstoff VMQ Zolltarifnummer 39269097 Härte in Shore 60
Gewicht(g) 16.54

Sie befinden sich auf der Seite für Dichtschnüre / 67020599 / Silikonkautschuk / rund, die Teilenummer ist 67020599.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 67020599.

Technischer Support