Kolbendichtung, 3-teilig, mit NBR-Gewebe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10600
10605
10607
10613
10618
10636
10642
10660
10682
10696
10700
10702
10714
10738
10751
10752
10753
10766
18119
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(mm)
Innen-Ø
(Ø)
Breite
(mm)
Gewicht
(g)

32.87 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 251713.52.9

33.45 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 302213.57.101

34.33 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 322415.58.801

34.33 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 352715.510.3

35.77 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 403215.511.301

36.93 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 453715.513.101

38.10 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 503820.523.701

43.07 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 705820.535.601

44.75 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 806622.549.701

60.22 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 907622.557.601

68.07 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1008622.562.901

73.28 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 1109622.570.701

87.43 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 12510826.5114.201

103.65 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 14012326.5129.001

113.10 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 15013326.5142.8

110.77 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 16014326.5148.601

130.32 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 18016326.5168.001

158.23 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 20018031.5268.001

180.41 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 22020031.5285.501

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Serie Simko 320 Werkstoff Polyurethan Zolltarifnummer 40169300

Technischer Support