Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24096105
Außen-Ø(mm) | 100 | Innen-Ø(Ø) | 80 | Breite(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Serie | OMK-S | Werkstoff | PTFE-Glas | Zolltarifnummer | 84849000 |
Gewicht(g) | 43.3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kolbendichtung, PTFE-Glas, OMK-S, die Teilenummer ist 24096105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24096105.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften