Stangendichtung, PTFE-Glas / MoS2 + 80NBR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

24183343

Teilenummer
24183343
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

923.28 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außen-Ø(mm) 430 Innen-Ø(Ø) 400 Nutlänge(mm) 15
Breite(mm) 14 Härte in Shore 80 Serie OMS-S
Werkstoff PTFE-Glas Zolltarifnummer 84849000 Gewicht(g) 402

Sie befinden sich auf der Seite für Stangendichtung, PTFE-Glas / MoS2 + 80NBR, die Teilenummer ist 24183343.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24183343.

Technischer Support