Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (Ø) | Breite (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.05 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 130 | 109 | 7 | 37.001 | |
65.57 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 120 | 99 | 7.8 | 33.591 | |
32.52 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 80 | 59 | 7.8 | 21.271 | |
14.90 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 25 | 17.5 | 3 | 0.851 | |
15.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 30 | 22.5 | 3 | 1.051 | |
17.60 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 32 | 24.5 | 3 | 1.161 | |
18.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 40 | 29 | 4 | 2.281 | |
19.10 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 45 | 34 | 4 | 3.141 | |
26.83 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 63 | 47.5 | 6 | 9.091 | |
26.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 63 | 52 | 4 | 4.571 | |
28.18 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 70 | 59 | 4 | 5.631 | |
29.82 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 75 | 59.5 | 6 | 11.451 | |
41.47 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 90 | 69 | 10 | 32.001 | |
49.05 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 100 | 79 | 7.8 | 27.561 | |
53.10 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 105 | 89.5 | 6 | 16.601 | |
57.72 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 110 | 94.5 | 6 | 17.231 | |
69.63 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 125 | 104 | 10 | 44.551 | |
91.32 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 150 | 129 | 10 | 54.761 | |
111.20 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 160 | 139 | 7.8 | 46.611 | |
20.05 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 50 | 39 | 4 | 3.641 | |
23.30 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 39.5 | 6 | 8.131 | |
25.47 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 60 | 44.5 | 6 | 9.001 | |
28.18 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 70 | 54.5 | 6 | 10.781 | |
32.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | 64.5 | 6 | 12.471 | |
41.47 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 90 | 74.5 | 6 | 14.001 | |
49.05 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 100 | 84.5 | 6 | 15.861 | |
57.72 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 110 | 89 | 7.8 | 30.9 | |
32.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 80 | 59 | 10 | 27.621 | |
84.55 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 140 | 119 | 7.8 | 40.171 | |
69.63 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 125 | 109.5 | 6 | 20.001 | |
39.02 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 69.5 | 6 | 13.191 | |
26.83 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 65 | 49.5 | 6 | 9.771 |
Loading...
Härte in Shore | 72 | Serie | Simko 300 | Werkstoff | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifnummer | 39269097 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(mm)
Innen-Ø(Ø)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften