Wischerstangendichtung, 75FKM181327

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
471228
471375
471734
471885
473868
473869
475939
476707
49022141
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(mm)
Innen-Ø
(Ø)
Nutlänge
(mm)
Breite
(mm)
Gewicht
(g)

30.78 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 16.512-3.60.6

33.73 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2520-4.61.512

36.98 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 3025-3.61.848

33.73 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20.5163.63.20.73

30.78 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 11.58-3.20.25

30.78 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1410-3.70.351

42.80 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 37.5324.442.001

30.78 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 74-2.20.1

49.27 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 96-2.80.141

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte in Shore 75 Serie NIPSL 210 Werkstoff FKM
Zolltarifnummer 84129080

Technischer Support