Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
49058499
Außen-Ø(mm) | 16.2 | Innen-Ø(Ø) | 10 | Breite(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Härte in Shore | 90 | Serie | NIPSL 300 | Werkstoff | 90AU924 |
Zolltarifnummer | 39269097 | Gewicht(g) | 0.56 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wischerstangendichtung, 90AU924, die Teilenummer ist 49058499.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 49058499.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften