Doppel-Zahnriemen / Synchrotwin DHTD, CXP / D8M / Gummi / Glasfaser / Gummi / Glasfaser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1800-D8M-30

Teilenummer
1800-D8M-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

353.68 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen Gummi Temperaturbereich (min.)(°C) -20 Temperaturbereich (max.)(°C) 100
Einteilung(mm) 8 Spannungsglieder Glaskabel Zolltarifnummer 40103600
Gewicht(g) 373

Sie befinden sich auf der Seite für Doppel-Zahnriemen / Synchrotwin DHTD, CXP / D8M / Gummi / Glasfaser / Gummi / Glasfaser, die Teilenummer ist 1800-D8M-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1800-D8M-30.

Technischer Support