Industriegasfeder, 410 Newton

Industriegasfeder, 410 Newton
· Optimaler Gewichtsausgleich beim Heben, Senken, Öffnen und Schließen
· Große Auswahl an Größen und Kraftvarianten im Standardprogramm
· Dynamisch und hydraulisch gedämpfte Varianten erhältlich
· Flache Federkennung, d.h. geringer Kraftanstieg auch bei hohen Kräften bzw. großen Hüben
· Lineare, progressive oder degressive Federkennlinie möglich
· Kompakte Bauart für geringsten Platzbedarf
· Vielzahl von Anschlüssen für rationelle Montage
· Dämpfen der Verstellbewegung in definierten Bereichen oder durchgehend
· Steuerung der Ausschubgeschwindigkeit möglich
· Zusatzfunktionen wie elektrische Schalter, STOP-Funktion, Haltefunktion usw. sind integrierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
176915
364649
531758
72621
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
GTIN/EAN Gewicht
(g)

104.53 €

1 17 Arbeitstage 4046577151772500

66.02 €

1 17 Arbeitstage 4046577002807281

157.18 €

1 17 Arbeitstage 4046577342743550

66.40 €

1 17 Arbeitstage 4046577179158167

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifnummer 83024200

Technischer Support