Konfigurierbar in [Betriebsdruck]10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm
Mit den Push-In-Anschluss-Sets von NORGREN wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Sets haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm. Der maximal zulässige Betriebsdruck liegt bei 10 bar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C0C510418 |
C0C510428 |
C0C510438 |
C0C510448 |
C0C510618 |
C0C510628 |
C0C510638 |
C0C510648 |
C0C510818 |
C0C510828 |
C0C510838 |
C0C510848 |
C0C511018 |
C0C511028 |
C0C511038 |
C0C511048 |
C0C511238 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | O/D Rohrlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
9.12 € | 5 | 5 Arbeitstage | 4 | ||
10.48 € | 5 | 5 Arbeitstage | 4 | ||
12.17 € | 5 | 5 Arbeitstage | 4 | ||
15.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | ||
9.25 € | 5 | 5 Arbeitstage | 6 | ||
10.70 € | 5 | 5 Arbeitstage | 6 | ||
12.32 € | 5 | 5 Arbeitstage | 6 | ||
15.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | ||
9.47 € | 5 | 5 Arbeitstage | 8 | ||
11.15 € | 5 | 5 Arbeitstage | 8 | ||
12.60 € | 5 | 5 Arbeitstage | 8 | ||
15.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | ||
10.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | ||
11.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | ||
12.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | ||
16.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | ||
13.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | 0 - 60 | Maximaler Betriebsdruck(Stab) | 10 | Korpus | Kunststoff PBT |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeausführung | BSPP | Serie | Pneufit C |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
O/D Rohrlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften