Abdeckkappe / Pneufit C, C0012□□□ / Push-In Anschluss

Abdeckkappe / Pneufit C, C0012□□□ / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 16 mm



NORGREN stellt Push-In-Blindstopfen her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Blindstopfen weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm auf. Sie sind bis zu -0.9 bis 10 bar Betriebsdruck zugelassen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C00120400
C00120600
C00120800
C00121000
C00121200
C00121600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)

1.12 €

10 5 Arbeitstage 4

1.12 €

10 5 Arbeitstage 6

1.32 €

10 5 Arbeitstage 8

1.52 €

10 5 Arbeitstage 10

1.62 €

10 5 Arbeitstage 12

1.83 €

10 5 Arbeitstage 16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Betriebsdruckbereich(Stab) -0.9 - 10 Korpus Kunststoff PBT
Gewindeausführung ISO Rc Serie Pneufit C

Technischer Support