Pneumatik Steckverbinder / S0167□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / S0167□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 15 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm



NORGREN stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. Der Betriebsdruck darf maximal -0.9 bis 15 bar betragen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S01670418
S01670618
S01670628
S01670818
S01670828
S01671028
S01671038
S01671238
S01671248
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)
Faden

25.50 €

1 5 Arbeitstage 4R1/8

30.14 €

1 5 Arbeitstage 6R1/8

34.40 €

1 5 Arbeitstage 6R1/4

34.87 €

1 5 Arbeitstage 8R1/8

37.39 €

1 5 Arbeitstage 8R1/4

48.87 €

1 5 Arbeitstage 10R1/4

50.60 €

1 5 Arbeitstage 10R3/8

70.36 €

1 5 Arbeitstage 12R3/8

79.81 €

1 5 Arbeitstage 12R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -15 - 225 Betriebsdruckbereich(Stab) -0.9 - 15 Korpus Edelstahl (1.4404/316)
Serie Pneufit S

Technischer Support