Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 10 mm
Mit den Push-In-Steckverbindern von NORGREN wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm. Es darf höchstens ein Betriebsdruck von -0.9 bis 10 bar verwendet werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | 0 - 60 | Betriebsdruckbereich(Stab) | -0.9 - 10 | Korpus | Kunststoff PBT |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeausführung | ISO Rc | Serie | Pneufit C |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
O/D Rohrlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften