Pneumatik-Verbinder / Pneufit C, C0A70□□ / Doppel-Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik-Verbinder / Pneufit C, C0A70□□ / Doppel-Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm



Mit den Push-In-Verschraubungen von NORGREN wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der äußere Durchmesser der Verschraubungen beträgt 4 oder 12 mm. Der maximal zulässige Betriebsdruck liegt bei -0.9 bis 10 bar.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C0A700405
C0A700618
C0A700828
C0A701028
C0A701038
C0A701238
C0A701248
C0N700618
C0N700828
C0N701028
C0N701038
C0N701238
C0N701248
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)
Faden

4.15 €

1 5 Arbeitstage 4M5

4.05 €

5 5 Arbeitstage 6G1/8

5.27 €

5 5 Arbeitstage 8G1/4

6.18 €

5 5 Arbeitstage 10G1/4

9.53 €

5 5 Arbeitstage 10G3/8

10.53 €

1 5 Arbeitstage 12G3/8

11.85 €

1 5 Arbeitstage 12G1/2

4.37 €

5 5 Arbeitstage 6R1/8

5.60 €

5 5 Arbeitstage 8R1/4

6.00 €

5 5 Arbeitstage 10R1/4

7.03 €

5 5 Arbeitstage 10R3/8

7.73 €

1 5 Arbeitstage 12R3/8

8.85 €

1 5 Arbeitstage 12R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Betriebsdruckbereich(Stab) -0.9 - 10 Korpus Kunststoff PBT
Gewindeausführung ISO Rc Serie Pneufit C

Technischer Support