Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm
NORGREN stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 12 mm. Der Betriebsdruck darf maximal -0.9 bis 10 bar betragen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C01880418 |
C01880428 |
C01880438 |
C01880618 |
C01880628 |
C01880638 |
C01880648 |
C01880818 |
C01880828 |
C01880838 |
C01880848 |
C01881018 |
C01881028 |
C01881038 |
C01881048 |
C01881218 |
C01881228 |
C01881238 |
C01881248 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | O/D Rohrlänge (mm) | Faden | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.33 € | 10 | 5 Arbeitstage | 4 | R1/8 | ||
3.55 € | 10 | 5 Arbeitstage | 4 | R1/4 | ||
3.65 € | 10 | 5 Arbeitstage | 4 | R3/8 | ||
3.73 € | 10 | 5 Arbeitstage | 6 | R1/8 | ||
3.85 € | 10 | 5 Arbeitstage | 6 | R1/4 | ||
4.35 € | 10 | 5 Arbeitstage | 6 | R3/8 | ||
4.27 € | 10 | 5 Arbeitstage | 6 | R1/2 | ||
4.97 € | 10 | 5 Arbeitstage | 8 | R1/8 | ||
5.17 € | 10 | 5 Arbeitstage | 8 | R1/4 | ||
5.17 € | 10 | 5 Arbeitstage | 8 | R3/8 | ||
5.27 € | 5 | 5 Arbeitstage | 8 | R1/2 | ||
4.67 € | 5 | 5 Arbeitstage | 10 | R1/8 | ||
5.07 € | 5 | 5 Arbeitstage | 10 | R1/4 | ||
5.37 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | R3/8 | ||
5.88 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | R1/2 | ||
6.08 € | 5 | 5 Arbeitstage | 12 | R1/8 | ||
6.18 € | 5 | 5 Arbeitstage | 12 | R1/4 | ||
6.38 € | 5 | 5 Arbeitstage | 12 | R3/8 | ||
6.38 € | 5 | 5 Arbeitstage | 12 | R1/2 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | 0 - 60 | Betriebsdruckbereich(Stab) | -0.9 - 10 | Korpus | Kunststoff PBT |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeausführung | ISO Rc | Serie | Pneufit C |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
O/D Rohrlänge(mm)
Faden
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften