Durchflussregler / Pneufit C, C00GE□□, C00GP□□ / Push-In Anschluss

Durchflussregler / Pneufit C, C00GE□□, C00GP□□ / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm



NORGREN stellt Push-In-Durchflussregler her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Durchflussregler liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von -0.9 bis 10 bar.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C00GE0400
C00GE0600
C00GE0800
C00GE1000
C00GE1200
C00GP0400
C00GP0600
C00GP0800
C00GP1000
C00GP1200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)

11.13 €

1 5 Arbeitstage 4

13.25 €

1 5 Arbeitstage 6

16.28 €

1 5 Arbeitstage 8

17.52 €

1 5 Arbeitstage 10

23.17 €

1 5 Arbeitstage 12

19.33 €

1 5 Arbeitstage 4

20.97 €

1 5 Arbeitstage 6

23.98 €

1 5 Arbeitstage 8

28.73 €

1 5 Arbeitstage 10

35.52 €

1 5 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Betriebsdruckbereich(Stab) -0.9 - 10 Korpus Kunststoff PBT
Gewindeausführung ISO Rc Serie Pneufit C

Technischer Support