Rohrverbinder / 3400□□□, 3605□□□ / Winkelverbinder

Rohrverbinder / 3400□□□, 3605□□□ / Winkelverbinder

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 | -0.9 - 15 bar, / , [Außendurchmesser] 3 - 28 mm | 3 - 8 inch



Mit den Rohrverbindern von NORGREN werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Der äußere Durchmesser der Rohrverbinder beträgt 3 bis 28 mm oder 3 bis 8 inch. Der Betriebsdruck darf maximal -0.9 bis 10 oder -0.9 bis 15 bar betragen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
36051104
36051105
36051106
36051107
M00400300
M00400400
M00400600
S00400400
S00400600
S00400800
S00401000
S00401200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Betriebsdruckbereich
(Stab)
Bereich O/D Rohrlänge
(mm)
Korpus Serie

7.60 €

25 5 Arbeitstage --Enots 366--

8.35 €

25 5 Arbeitstage --Enots 368--

8.43 €

1 98 Arbeitstage --Enots 3610--

12.70 €

10 5 Arbeitstage --Enots 3612--

2.30 €

10 5 Arbeitstage 0 - 60-0.9 - 10-3Kunststoff PBTPneufit M

2.30 €

10 5 Arbeitstage 0 - 60-0.9 - 10-4Kunststoff PBTPneufit M

2.40 €

10 5 Arbeitstage 0 - 60-0.9 - 10-6Kunststoff PBTPneufit M

22.74 €

1 5 Arbeitstage -15 - 225-0.9 - 15-4Edelstahl (1.4404/316)Pneufit S

25.03 €

1 5 Arbeitstage -15 - 225-0.9 - 15-6Edelstahl (1.4404/316)Pneufit S

30.06 €

1 5 Arbeitstage -15 - 225-0.9 - 15-8Edelstahl (1.4404/316)Pneufit S

42.03 €

1 5 Arbeitstage -15 - 225-0.9 - 15-10Edelstahl (1.4404/316)Pneufit S

61.30 €

1 5 Arbeitstage -15 - 225-0.9 - 15-12Edelstahl (1.4404/316)Pneufit S

Loading...

  1. 1

Technischer Support