Pneumatik Steckverbinder / M0167□□, M0267□□, / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / M0167□□, M0267□□,  / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 mm



Mit den Push-In-Steckverbindern von NORGREN wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 mm. Der Betriebsdruck darf maximal -0.9 bis 10 bar betragen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M02670403
M02670405
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Faden

3.85 €

10 5 Arbeitstage M3

4.13 €

10 5 Arbeitstage M5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Betriebsdruckbereich(Stab) -0.9 - 10 O/D Rohrlänge(mm) 4
Korpus Kunststoff PBT Serie Pneufit M

Technischer Support