Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 18 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm
Die Push-In-Stecknippel von NORGREN ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Stecknippel weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm auf. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von -0.9 bis 18 bar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
100230406 |
100230504 |
100230604 |
100230605 |
100230608 |
100230804 |
100230805 |
100230806 |
100231004 |
100231006 |
100231008 |
100231204 |
100231206 |
100231208 |
100231210 |
100231406 |
100231408 |
100231410 |
100231412 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | O/D Rohrlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
5.52 € | 10 | 5 Arbeitstage | 6 | ||
3.73 € | 10 | 5 Arbeitstage | 4 | ||
3.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | ||
3.97 € | 10 | 5 Arbeitstage | 5 | ||
6.50 € | 10 | 5 Arbeitstage | 8 | ||
3.97 € | 10 | 5 Arbeitstage | 4 | ||
4.15 € | 10 | 5 Arbeitstage | 5 | ||
4.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | ||
4.15 € | 10 | 5 Arbeitstage | 4 | ||
4.15 € | 10 | 5 Arbeitstage | 6 | ||
4.15 € | 10 | 5 Arbeitstage | 8 | ||
4.53 € | 10 | 5 Arbeitstage | 4 | ||
5.02 € | 10 | 5 Arbeitstage | 6 | ||
5.13 € | 10 | 5 Arbeitstage | 8 | ||
4.82 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | ||
6.27 € | 10 | 5 Arbeitstage | 6 | ||
6.08 € | 10 | 5 Arbeitstage | 8 | ||
6.67 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | ||
9.80 € | 10 | 5 Arbeitstage | 12 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -20 - 80 | Betriebsdruckbereich(Stab) | -0.9 - 18 | Korpus | Glasgefülltes Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Serie | Pneufit |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
O/D Rohrlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften