Durchflussregler / Pneufit C, C0L□□□, C0SA□□□ / Push-In Anschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C0L510305
C0L510405
C0L510418
C0L510428
C0L510605
C0L510618
C0L510628
C0L510638
C0L510818
C0L510828
C0L510838
C0L510848
C0L511028
C0L511038
C0L511048
C0L511228
C0L511238
C0L511248
C0SA00418
C0SA00428
C0SA00618
C0SA00628
C0SA00638
C0SA00818
C0SA00828
C0SA00838
C0SA00848
C0SA01028
C0SA01038
C0SA01048
C0SA01228
C0SA01238
C0SA01248
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)
Faden

5.98 €

10 5 Arbeitstage 3M5

5.98 €

10 5 Arbeitstage 4M5

8.62 €

10 5 Arbeitstage 4G1/8

9.28 €

10 5 Arbeitstage 4G1/4

5.70 €

10 5 Arbeitstage 6M5

9.65 €

1 5 Arbeitstage 6G1/8

9.95 €

1 5 Arbeitstage 6G1/4

16.27 €

5 5 Arbeitstage 6G3/8

10.77 €

1 5 Arbeitstage 8G1/8

10.77 €

1 5 Arbeitstage 8G1/4

15.08 €

5 5 Arbeitstage 8G3/8

16.93 €

5 5 Arbeitstage 8G1/2

13.30 €

1 5 Arbeitstage 10G1/4

16.12 €

5 5 Arbeitstage 10G3/8

18.63 €

5 5 Arbeitstage 10G1/2

19.23 €

1 5 Arbeitstage 12G1/4

19.53 €

5 5 Arbeitstage 12G3/8

19.75 €

1 5 Arbeitstage 12G1/2

9.83 €

10 5 Arbeitstage 4R1/8

11.53 €

5 5 Arbeitstage 4R1/4

11.53 €

1 5 Arbeitstage 6R1/8

11.53 €

10 5 Arbeitstage 6R1/4

16.58 €

5 5 Arbeitstage 6R3/8

9.92 €

1 5 Arbeitstage 8R1/8

11.63 €

10 5 Arbeitstage 8R1/4

16.58 €

5 5 Arbeitstage 8R3/8

21.55 €

1 5 Arbeitstage 8R1/2

11.83 €

5 5 Arbeitstage 10R1/4

16.80 €

5 5 Arbeitstage 10R3/8

21.87 €

5 5 Arbeitstage 10R1/2

14.67 €

5 5 Arbeitstage 12R1/4

16.90 €

5 5 Arbeitstage 12R3/8

21.97 €

1 5 Arbeitstage 12R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Betriebsdruckbereich(Stab) -0.9 - 10 Korpus Kunststoff PBT
Gewindeausführung ISO Rc Serie Pneufit C

Technischer Support