Pneumatik Steckverbinder / Pneufit C, C0063□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss / ungleiche Durchmesser

Pneumatik Steckverbinder / Pneufit C, C0063□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss / ungleiche Durchmesser

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 10 mm



NORGREN stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm auf. Der Betriebsdruck darf maximal -0.9 bis 10 bar betragen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C00630604
C00630806
C00631008
C00631210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)

3.33 €

10 5 Arbeitstage 4

3.65 €

10 5 Arbeitstage 6

4.05 €

5 5 Arbeitstage 8

5.37 €

5 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Betriebsdruckbereich(Stab) -0.9 - 10 Korpus Kunststoff PBT
Gewindeausführung ISO Rc Serie Pneufit C

Technischer Support