Pneumatik Steckverbinder / Pneufit C, C006A□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss / ungleiche Durchmesser

Pneumatik Steckverbinder / Pneufit C, C006A□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss / ungleiche Durchmesser

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm



NORGREN stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. Der maximal zulässige Betriebsdruck liegt bei -0.9 bis 10 bar.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C006A0604
C006A0806
C006A1006
C006A1008
C006A1208
C006A1210
C006A1610
C006A1612
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)

2.83 €

10 5 Arbeitstage 4

2.93 €

1 5 Arbeitstage 6

3.13 €

10 5 Arbeitstage 6

3.33 €

1 5 Arbeitstage 8

4.57 €

5 5 Arbeitstage 8

4.57 €

5 5 Arbeitstage 10

7.30 €

3 5 Arbeitstage 10

7.80 €

1 5 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Betriebsdruckbereich(Stab) -0.9 - 10 Korpus Kunststoff PBT
Gewindeausführung ISO Rc Serie Pneufit C

Technischer Support