Schneidring / 43A51□□

Schneidring / 43A51□□

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 2.7 - 22 mm



Die Schneidringe von NORGREN werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Der äußere Durchmesser der Schneidringe beträgt 2.7 oder 22 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
43A510418
43A510618
43A510628
43A510818
43A510828
43A510838
43A511028
43A511038
43A511428
43A511438
43A511448
43A512268
430020400
430020600
430020800
430021000
430021200
430021400
430021500
430021600
430021800
430022200
430200400
430200600
430200800
430201000
430201200
430201400
430201500
430201600
430201800
430202200
430280604
430280806
430281008
430281210
430281412
430290400
430290600
430290800
430291000
430291200
430291400
430330403
430330604
430330806
430331008
430331209
430331210
430331412
430331512
430331613
430331815
430331816
430332218
430400400
430400600
430400800
430401000
430401200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)
Faden

7.20 €

1 5 Arbeitstage 4G1/8

7.20 €

10 5 Arbeitstage 6G1/8

8.22 €

10 5 Arbeitstage 6G1/4

8.43 €

10 5 Arbeitstage 8G1/8

8.43 €

10 5 Arbeitstage 8G1/4

13.17 €

10 5 Arbeitstage 8G3/8

13.03 €

10 5 Arbeitstage 10G1/4

13.60 €

10 5 Arbeitstage 10G3/8

37.77 €

10 5 Arbeitstage 14G1/4

22.48 €

1 5 Arbeitstage 14G3/8

28.00 €

1 5 Arbeitstage 14G1/2

48.12 €

1 5 Arbeitstage 22G3/4

0.40 €

1 5 Arbeitstage 4-

0.42 €

1 5 Arbeitstage 6-

0.47 €

50 5 Arbeitstage 8-

0.53 €

1 5 Arbeitstage 10-

0.63 €

50 5 Arbeitstage 12-

0.80 €

50 5 Arbeitstage 14-

0.82 €

1 5 Arbeitstage 15-

0.95 €

50 5 Arbeitstage 16-

1.13 €

1 5 Arbeitstage 18-

1.43 €

1 5 Arbeitstage 22-

4.18 €

10 5 Arbeitstage 4-

4.53 €

1 5 Arbeitstage 6-

4.92 €

1 5 Arbeitstage 8-

9.30 €

10 5 Arbeitstage 10-

8.22 €

1 5 Arbeitstage 12-

9.25 €

10 5 Arbeitstage 14-

10.18 €

10 5 Arbeitstage 15-

12.97 €

10 5 Arbeitstage 16-

14.77 €

1 5 Arbeitstage 18-

23.32 €

10 5 Arbeitstage 22-

2.45 €

10 5 Arbeitstage 4-

2.65 €

10 5 Arbeitstage 6-

4.28 €

10 5 Arbeitstage 8-

6.65 €

10 5 Arbeitstage 10-

8.37 €

10 5 Arbeitstage 12-

7.67 €

10 5 Arbeitstage 4-

8.47 €

10 5 Arbeitstage 6-

8.87 €

10 5 Arbeitstage 8-

12.27 €

10 5 Arbeitstage 10-

15.50 €

10 5 Arbeitstage 12-

18.03 €

10 5 Arbeitstage 14-

0.90 €

50 5 Arbeitstage 2.7-

0.73 €

1 5 Arbeitstage 4-

0.78 €

1 5 Arbeitstage 6-

0.83 €

50 5 Arbeitstage 8-

0.93 €

1 5 Arbeitstage 9-

0.93 €

10 5 Arbeitstage 10-

1.87 €

50 5 Arbeitstage 12-

1.12 €

1 5 Arbeitstage 12.5-

1.15 €

50 5 Arbeitstage 13-

1.37 €

50 5 Arbeitstage 15-

1.32 €

50 5 Arbeitstage 16-

1.57 €

1 5 Arbeitstage 18-

4.73 €

10 5 Arbeitstage 4-

5.38 €

10 5 Arbeitstage 6-

6.03 €

1 5 Arbeitstage 8-

8.45 €

1 5 Arbeitstage 10-

10.48 €

10 5 Arbeitstage 12-

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoffe Messing nach OT 58 UNI 5705, vernickelt Bereich 43

Technischer Support