Schlauchverbinder / Pneufit C, C0020□□ / Push-In Anschluss / gleicher Durchmesser

Schlauchverbinder / Pneufit C, C0020□□ / Push-In Anschluss / gleicher Durchmesser

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm



Mit den Push-In-Schlauchverbindern von NORGREN wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Schlauchverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm auf. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von -0.9 bis 10 bar.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C00200604
C00200804
C00200806
C00201006
C00201008
C00201208
C00201210
C00201612
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O/D Rohrlänge
(mm)

2.43 €

10 5 Arbeitstage 4

1.92 €

10 5 Arbeitstage 4

2.53 €

1 5 Arbeitstage 6

2.63 €

1 5 Arbeitstage 6

3.33 €

1 5 Arbeitstage 8

2.73 €

1 5 Arbeitstage 8

3.43 €

10 5 Arbeitstage 10

5.73 €

1 5 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0 - 60 Betriebsdruckbereich(Stab) -0.9 - 10 Korpus Kunststoff PBT
Gewindeausführung ISO Rc Serie Pneufit C

Technischer Support