Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperatur (℃) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Bereich | Betriebsdruckbereich (psi) | Durchmesser des Zylinders Länge (mm) | Gewindeausführung | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Endabdeckungen | Serie | Standard | Elastomere | Dämpfung | minimaler Betriebsdruck (Stab) | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 32 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Einstellbare Dämpfung | - | G1/8 | ||
139.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 32 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Einstellbare Dämpfung | - | G1/8 | ||
141.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 32 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Einstellbare Dämpfung | - | G1/8 | ||
143.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 32 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Einstellbare Dämpfung | - | G1/8 | ||
156.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 40 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Einstellbare Dämpfung | - | G1/4 | ||
158.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 40 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Einstellbare Dämpfung | - | G1/4 | ||
161.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 40 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Einstellbare Dämpfung | - | G1/4 | ||
163.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 40 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Einstellbare Dämpfung | - | G1/4 | ||
179.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 50 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Einstellbare Dämpfung | - | G1/4 | ||
182.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 50 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Einstellbare Dämpfung | - | G1/4 | ||
186.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 50 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Einstellbare Dämpfung | - | G1/4 | ||
188.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 50 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Einstellbare Dämpfung | - | G1/4 | ||
214.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 63 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Adaptives Dämpfungssystem (ACS) | - | G3/8 | ||
218.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 63 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Adaptives Dämpfungssystem (ACS) | - | G3/8 | ||
221.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 63 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Adaptives Dämpfungssystem (ACS) | - | G3/8 | ||
281.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 80 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Adaptives Dämpfungssystem (ACS) | - | G3/8 | ||
286.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 80 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Adaptives Dämpfungssystem (ACS) | - | G3/8 | ||
291.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 80 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Adaptives Dämpfungssystem (ACS) | - | G3/8 | ||
295.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 80 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Adaptives Dämpfungssystem (ACS) | - | G3/8 | ||
381.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 100 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Adaptives Dämpfungssystem (ACS) | - | G1/2 | ||
387.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 100 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Adaptives Dämpfungssystem (ACS) | - | G1/2 | ||
392.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/801000/M | 29 - 145 | 100 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Adaptives Dämpfungssystem (ACS) | - | G1/2 | ||
138.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 32 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Einstellbare Dämpfung | - | G1/8 | ||
139.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 32 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Einstellbare Dämpfung | - | G1/8 | ||
141.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 32 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Einstellbare Dämpfung | - | G1/8 | ||
143.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 32 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Einstellbare Dämpfung | - | G1/8 | ||
158.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 40 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Einstellbare Dämpfung | - | G1/4 | ||
161.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 40 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Einstellbare Dämpfung | - | G1/4 | ||
163.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 40 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Einstellbare Dämpfung | - | G1/4 | ||
179.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 50 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Einstellbare Dämpfung | - | G1/4 | ||
182.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 50 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Einstellbare Dämpfung | - | G1/4 | ||
186.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 50 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Einstellbare Dämpfung | - | G1/4 | ||
188.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 50 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Einstellbare Dämpfung | - | G1/4 | ||
214.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 63 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Adaptives Dämpfungssystem (ACS) | - | G3/8 | ||
218.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 63 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Adaptives Dämpfungssystem (ACS) | - | G3/8 | ||
221.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 63 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Adaptives Dämpfungssystem (ACS) | - | G3/8 | ||
286.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 80 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Adaptives Dämpfungssystem (ACS) | - | G3/8 | ||
269.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 80 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Adaptives Dämpfungssystem (ACS) | - | G3/8 | ||
295.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 80 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Adaptives Dämpfungssystem (ACS) | - | G3/8 | ||
380.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 100 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Adaptives Dämpfungssystem (ACS) | - | G1/2 | ||
357.86 € | 1 | 11 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 100 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Adaptives Dämpfungssystem (ACS) | - | G1/2 | ||
361.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/803000/M | 29 - 145 | 100 | - | -4 - 176 | Aluminium-Druckguss | ISOLine | ISO 15552 | - | Adaptives Dämpfungssystem (ACS) | - | G1/2 | ||
74.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/191000/M | - | 20 | BSPP | - | Aluminium-Druckguss | - | ISO 21287 | NBR (Nitrilkautschuk) | Puffer-Dämpfung | 2 | M5 | ||
74.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/191000/M | - | 20 | BSPP | - | Aluminium-Druckguss | - | ISO 21287 | NBR (Nitrilkautschuk) | Puffer-Dämpfung | 2 | M5 | ||
83.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/191000/M | - | 25 | BSPP | - | Aluminium-Druckguss | - | ISO 21287 | NBR (Nitrilkautschuk) | Puffer-Dämpfung | 2 | M5 | ||
83.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/191000/M | - | 25 | BSPP | - | Aluminium-Druckguss | - | ISO 21287 | NBR (Nitrilkautschuk) | Puffer-Dämpfung | 2 | M5 | ||
89.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/191000/M | - | 32 | BSPP | - | Aluminium-Druckguss | - | ISO 21287 | NBR (Nitrilkautschuk) | Puffer-Dämpfung | 2 | G1/8 | ||
104.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/191000/M | - | 32 | BSPP | - | Aluminium-Druckguss | - | ISO 21287 | NBR (Nitrilkautschuk) | Puffer-Dämpfung | 2 | G1/8 | ||
89.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/191000/M | - | 32 | - | - | Aluminium-Druckguss | - | ISO 21287 | NBR (Nitrilkautschuk) | Puffer-Dämpfung | 2 | G1/8 | ||
104.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/191000/M | - | 32 | - | - | Aluminium-Druckguss | - | ISO 21287 | NBR (Nitrilkautschuk) | - | 2 | G1/8 | ||
134.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/191000/M | - | 40 | BSPP | - | Aluminium-Druckguss | - | ISO 21287 | NBR (Nitrilkautschuk) | Puffer-Dämpfung | 2 | G1/8 | ||
134.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/191000/M | - | 40 | BSPP | - | Aluminium-Druckguss | - | ISO 21287 | NBR (Nitrilkautschuk) | Puffer-Dämpfung | 2 | G1/8 | ||
157.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/191000/M | - | 50 | BSPP | - | Aluminium-Druckguss | - | ISO 21287 | NBR (Nitrilkautschuk) | Puffer-Dämpfung | 2 | G1/8 | ||
157.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/191000/M | - | 50 | BSPP | - | Aluminium-Druckguss | - | ISO 21287 | NBR (Nitrilkautschuk) | Puffer-Dämpfung | 2 | G1/8 | ||
196.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/191000/M | - | 63 | BSPP | - | Aluminium-Druckguss | - | ISO 21287 | NBR (Nitrilkautschuk) | Puffer-Dämpfung | 2 | G1/8 | ||
196.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/191000/M | - | 63 | - | - | Aluminium-Druckguss | - | ISO 21287 | NBR (Nitrilkautschuk) | - | 2 | G1/8 | ||
74.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/193000/M | - | 20 | BSPP | - | Aluminium-Druckguss | - | ISO 21287 | NBR (Nitrilkautschuk) | Puffer-Dämpfung | 2 | M5 | ||
74.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/193000/M | - | 20 | BSPP | - | Aluminium-Druckguss | - | ISO 21287 | NBR (Nitrilkautschuk) | Puffer-Dämpfung | 2 | M5 | ||
83.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/193000/M | - | 25 | BSPP | - | Aluminium-Druckguss | - | ISO 21287 | NBR (Nitrilkautschuk) | Puffer-Dämpfung | 2 | M5 | ||
83.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/193000/M | - | 25 | BSPP | - | Aluminium-Druckguss | - | ISO 21287 | NBR (Nitrilkautschuk) | Puffer-Dämpfung | 2 | M5 |
Loading...
Betrieb | Einfachwirkend |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsdruckbereich(Stab)
Bereich
Betriebsdruckbereich(psi)
Durchmesser des Zylinders Länge(mm)
Gewindeausführung
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Endabdeckungen
Serie
Standard
Elastomere
Dämpfung
minimaler Betriebsdruck(Stab)
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften