Edelstahl-Indexierkolben, Knopfstiftseite Hygienic Design (vollhygienisch)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8170-6-B-VH-H
8170-6-C-VH-H
8170-8-B-VH-H
8170-8-C-VH-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ l1 x1 l3 d1 l2 Gewicht
(g)
Federdruck

111.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B. ohne Ruheposition636. 3650.5627.5208.020. 20

126.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage C. mit Ruheposition636. 3650.5627.5199.020. 20

118.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B. ohne Ruheposition832. 3255.5829.5217.022. 22

132.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage C. mit Ruheposition832. 3255.5829.5212.022. 22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

s 1.5 Identifizierung VH. Knopf- und Stiftseite Hygienic Design (volle Hygiene) d6 22
RoHS Ja k 29 x2 4
sw2 18 d4 18 d2 35
d5 22.8 l4 14.5 sw1 14
Material (Dichtungsring) H. H-NBR d3 16

Technischer Support