Rohrfitting / A3 □□□ / Geradverbinder / gleiche Durchmesser

Rohrfitting / A3 □□□ / Geradverbinder / gleiche Durchmesser

Konfigurierbar in [Länge] 12 - 156 mm



Mit den Rohr-Fittings von PREVOST werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohr-Fittings messen zwischen 12 und 156 mm in der Länge.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A3 01
A3 12
A3 12P2
A3 14
A3 14P2
A3 18
A3 34
A3 34P2
A3 38
A3 38P2
A3 M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
BSPP Innengewinde Typ Länge
(mm)
Max. Betriebsdruck
(Bar)
Höhe
(mm)
Werkstoff Betriebsdruck IG

12.87 €

1 7 Arbeitstage ------Messing und Messing vernickelt0 bis 15 barG 1

3.62 €

10 7 Arbeitstage ------Messing und Messing vernickelt0 bis 15 barG 1/2

7.70 €

1 7 Arbeitstage 45G 1/2Packung mit 2 gleichen Stutzen1551540---

2.30 €

10 7 Arbeitstage ------Messing und Messing vernickelt0 bis 15 barG 1/4

5.10 €

1 7 Arbeitstage 46G 1/4Packung mit 2 gleichen Stutzen1561525---

1.00 €

10 7 Arbeitstage ------Messing und Messing vernickelt0 bis 15 barG 1/8

5.63 €

10 7 Arbeitstage ------Messing und Messing vernickelt0 bis 15 barG 3/4

11.77 €

1 7 Arbeitstage 55G 3/4Packung mit 2 gleichen Stutzen1551540---

2.53 €

10 7 Arbeitstage ------Messing und Messing vernickelt0 bis 15 barG 3/8

5.58 €

1 7 Arbeitstage 45G 3/8Packung mit 2 gleichen Stutzen1551525---

0.53 €

10 7 Arbeitstage ------Messing und Messing vernickelt0 bis 15 barM5

Loading...

  1. 1

Technischer Support