Sicherheitskupplung / zweifach

Sicherheitskupplung / zweifach

Konfigurierbar in [Länge] 197 mm



Mit den Sicherheitskupplungen von PREVOST wird Druckluft benutzt, um mechanische Bewegungen zu erzeugen oder zu steuern. Die Länge der Sicherheitskupplungen liegt zwischen 197 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SIJ 066806K
SIJ 066810K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Schlauch mit Innen-Ø

25.72 €

1 7 Arbeitstage 6

25.72 €

1 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(Bar) Oxygen : 1,5 Acetylene : 12,5 Werkstoff Vergüteter Stahl Anwendungen Schweißen, Schneiden

Technischer Support