Konfigurierbar in [Länge] 10 - 21 mm
Mit den Verschlussstopfen von PREVOST werden offene Enden von Steckverschraubungen verschlossen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Die Länge der Verschlussstopfen liegt zwischen 10 und 21 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A20 12 |
A20 14 |
A20 18 |
A20 38 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzugsmoment | AG BSPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.67 € | 10 | 7 Arbeitstage | 10 mm Sechskant-Steckschlüssel | G 1/2 | ||
1.15 € | 10 | 7 Arbeitstage | 6 mm Sechskant-Steckschlüssel | G 1/4 | ||
0.95 € | 10 | 7 Arbeitstage | 5 mm Sechskant-Steckschlüssel | G 1/8 | ||
1.58 € | 10 | 7 Arbeitstage | 8 mm Sechskant-Steckschlüssel | G 3/8 |
Loading...
Werkstoff | Messing und Messing vernickelt | Betriebsdruck | 0 bis 15 bar |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzugsmoment
AG BSPP
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften