Klemmverschraubung / T-Verbinder

Klemmverschraubung / T-Verbinder

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]15 - 60 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 8 mm, / , [Länge] 21 - 46 mm



Mit den Klemmverschraubungen von PREVOST wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Klemmverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 4 oder 8 mm. Der maximal zulässige Betriebsdruck liegt bei 15 bis 60 bar. Sie haben eine Länge von zwischen 21 und 46 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RB7 1014
RB7 1038
RB7 614
RB7 618
RB7 814
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
BSPT Außengewinde Für Rohrdurchmesser
(mm)

5.15 €

10 7 Arbeitstage R 1/410 x 8

5.52 €

10 7 Arbeitstage R 3/810 x 8

3.60 €

10 7 Arbeitstage R 1/46 x 4

3.53 €

10 7 Arbeitstage R 1/86 x 4

4.10 €

10 7 Arbeitstage R 1/48 x 6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -20::+80 Max. Betriebsdruck(Bar) 15 Werkstoff Messing vernickelt

Technischer Support