Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E11796 |
E11797 |
E11799 |
E11801 |
E11912 |
E11913 |
E11957 |
E11988 |
E12231 |
E12232 |
E12233 |
E12234 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoffe | Design | Spannbereich (mm) | Anbauart | Anzugsmoment (Nm) | Abmessungen (mm) | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminiumlegierung; Gewindestift: Edelstahl | Für die Typen MKT | - | Befestigung: Schlitzschraube M4 | - | - | Stellschraube: 1 x M4 | ||
6.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium; Schraube: Edelstahl | Für die Typen MKT | 5-11 | - | - | 22.8 x 25 x 30.2 | - | ||
6.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium; Schraube: Edelstahl | Für die Typen MKT | 9-15 | - | - | 25.9 x 25 x 34.2 | - | ||
7.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium; Schraube: Edelstahl | Für die Typen MKT | 14-20 | - | - | - | - | ||
6.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium; Schraube: Edelstahl | Für die Typen MKT | 5-7 | - | - | - | Befestigungsschraube: 1 | ||
6.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium; Schraube: Edelstahl | Für die Typen MKT | 3-7 | - | - | - | Befestigungsschraube: 1 | ||
6.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminiumlegierung; Gewindestift: Edelstahl | Für die Typen MKT | - | Befestigung: Innensechskantschraube M3 | - | - | Gewindestifte mit Innensechskant: 1 x M3 x 6 / SW 1,5 | ||
6.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminiumlegierung; Gewindestift: Edelstahl | Für die Typen MKT | - | Befestigung: Innensechskantschraube M3 | - | - | Gewindestifte mit Innensechskant: 1 x M3 x 6 / SW 1,5 | ||
7.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | Aluminium; Schraube: Edelstahl | Für die Typen MKT, Für die Typen MKT | 5-11 | - | - | - | - | ||
7.81 € | 1 | 12 Arbeitstage | Aluminium; Schraube: Edelstahl | Für die Typen MKT, Für die Typen MKT | 9-13.5 | - | 0.5 | - | - | ||
8.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | Aluminium; Schraube: Edelstahl | Für die Typen MKT, Für die Typen MKT | 9-17 | - | - | - | - | ||
8.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium; Schraube: Edelstahl | Für die Typen MKT, Für die Typen MKT | 13-15 | - | 0.5 | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe
Design
Spannbereich(mm)
Anbauart
Anzugsmoment(Nm)
Abmessungen(mm)
Mitgeliefertes Zubehör
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften