Positionssensoren für Schwenkantriebe / MVQ□01 / Blockform / magnetisch / Drehwinkelerfassung absolut

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MVQ101
MVQ201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Eingänge und Ausgänge Max. Zielgeschwindigkeit
(Frau)
Anzahl der digitalen Eingänge Max. Strombelastung pro Ausgang
(mA)
Elektrischer Anschluss - Stecker Ausgabe Funktion Anzahl der digitalen Ausgänge Anzugsmoment
(Nm)
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC
(mA)
Anzeige

337.91 €

1 4 Arbeitstage -1--Steckverbinder: 1 x M12; Formkörper: Edelstahl3 x Schließer / Öffner; (wählbar)-1.5100Betrieb: 1 x LED, grün
Schaltzustand: 2 x LED, weiß RGB

357.78 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-1100|200-2 x stromlos offen / stromlos geschlossen; (wählbar)|2 x stromlos offen23-Betrieb: 1 x LED, grün
Schaltzustand: 2 x LED, weiß
1 x LED, RGB

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 65; IP 67; (Zielpuckbereich staubgeschützt) Elektrisches Design PNP Erkennungsbereich(°) 360
Wiederholgenauigkeit(°) 0.1 Werkstoffe PA Leistungsaufnahme(mA) < 40
Schutzklasse III Anwendung Drehwinkeldetektion absolut Genauigkeit(°) ± 1
Toleranz(°) 0,1-15; (Voreinstellung 10) Betriebsspannung(V) 10-30 DC Umgebungstemperatur(°C) -25-70
Verpolungsschutz Ja Temperaturdrift(°/K) 0.02 Wirkprinzip magnetisch
Absicherung Ja Gehäuse rechteckig Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V) 2.5
Hysterese(°) 0,1-5; (Voreinstellung 3) Kommunikationsschnittstelle IO-Link Auflösung(°) 0.1
Max. Einschaltverzögerungszeit(Frau) 300 Überlastschutz Ja IO-Link Revision 1.1
Abmessungen(mm) 95 x 50 x 57 Erforderlicher Master-Port-Typ A Übertragungsart COM2 (38,4 kBaud)
Zubehör (im Lieferumfang enthalten) Innensechskantschrauben: 4 x M5 x 20, Edelstahl
Zielscheibenpuck

Technischer Support