Hochtemperatursensoren zur Füllstanderfassung von Granulaten bis 250 °C / KN5121□ / kapazitiv

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KN5121
KN5129
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoffe Art der Kurzschlussfestung Anwendungsmedien

540.18 €

1 4 Arbeitstage Gehäuse Sensor: PPS; Messing weiß bronziert; Gehäuse Elektronik: PBT; PP; Messing weiß bronziertgepulsttrockenes Schüttgut

608.06 €

1 3 Arbeitstage Gehäuse Sensor: PPS; Messing weiß bronziert;
Gehäuse elektronisch: PBT; PP; Messing weiß bronziert
Ja (nicht rastend)Trockenschüttgut

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Elektrisches Design PNP Leistungsaufnahme(mA) 34; (typisch: 34 (24 V); maximal: 39 (30 V)) Schutzklasse III
Betriebsspannung(V) 10-30 DC Umgebungstemperatur(°C) -15-230 Verpolungsschutz Ja
Max. Strombelastung für Funktionskontrollausgang(mA) 10 Ausgabe Funktion Schließer / Öffner; (wählbar) Schaltfrequenz DC(Hz) 10
Absicherung Ja Gehäuse Gewindetyp Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V) 2.5
Max. Spannungsabfall des Funktionskontrollausgangs(V) 3.5 Empfohlene Medien Kunststoffgranulate Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA) 200
Überlastschutz Ja Befestigung nicht bündig montierbar Erfassungsbereich(mm) Messbereich programmierbar
Abmessungen(mm) M30 x 1.5 / L = 116 Anzeige Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Fehler: 1 x LED, rot
Zubehör (im Lieferumfang enthalten) Sicherungsmuttern: 2

Technischer Support