Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LDL100
Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | Absicherung | IP 68; IP 69K; (7 Tage / 3 m Wassertiefe / 0,3 bar: IP 68) | Einschaltverzögerungszeit(s) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM | Leistungsaufnahme(mA) | < 60 | Schutzklasse | III |
Analoger Stromausgang(mA) | 4-20 | Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/2 Dichtkonus | Betriebsspannung(V) | 18-30 DC |
Umgebungstemperatur(°C) | -40-60 | Verpolungsschutz | Ja | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | 1 |
Ausgabe Funktion | Analoger Ausgang; skalierbar; wählbare Leitfähigkeit / Temperatur | Gesamtzahl der Ausgänge | 1 | Max. Last(Ω) | 500 |
Ausgangssignal | Analoges Signal; IO-Link | Schwingungsfestigkeit | DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3 DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms) DIN EN 60068-2-6 20 g (10-2000 Hz) MTTF [Jahre] 172 |
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
Besondere Funktion | Vergoldete Kontakte | Anwendungsmedien | leitfähige Flüssigkeiten | Messbereich(°C) | -25-150 |
Messgenauigkeit (im Messbereich) | 10 % MW ± 25 µS/cm | Messbereich(µs/cm) | 100-15000 | Materialien (benetzte Teile) | PEEK; Edelstahl (1.4404 / 316L) |
Sie befinden sich auf der Seite für Leitfähigkeitssensoren für leitfähige flüssige Medien / LDL100 / IP 68/69 / konduktiv / G 1/2 Außengewinde Dichtkonus, die Teilenummer ist LDL100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LDL100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften