Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AC2310 |
AC2315 |
AC2316 |
AC2317 |
AC326A |
AC327A |
AC336A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Absicherung | Max. Strombelastung pro Ausgang (mA) | Elektrisches Design | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Schutzklasse | Aktor-Versorgungsausgänge | Elektrischer Anschluss - Stecker | Elektrischer Anschluss - Buchse | Anschluss | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Packungsmenge (Stk.) | Integrierter Watchdog | Ausgabe Funktion | Gegen Kurzschluss geschützte digitale Eingänge | Bemerkung | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Sensorversorgung der Eingänge | Max. Stromaufnahme von AS-I (mA) | Befestigung | Eingangskreis der digitalen Eingänge | Arbeitsabstand Ziel-Puck (mm) | Kurzschlussfest | Elektrisch getrennt | Anzeige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | IP 67 | - | AS-i | PBT; PC | < 160 | - | - | Stecker: 1 x M12; Formkörper: Edelstahl (1.4305 / 303) | Stecker: 1 x M12; Formkörper: Edelstahl (1.4305 / 303) | - | 26,5-31,6 DC; ("Versorgungsklasse 2" nach cULus) | -20-70 | 1 | - | - | - | - | 100 | - | - | nicht bündig montierbar | - | - | Ja | - | Betrieb: 1 x LED, grün Funktion: 1 x LED, gelb Fehler: LED, rot | ||
207.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | AS-i | PBT | < 40 | - | - | - | - | Anschluss: 1 x M12; Verriegelung: Edelstahl (1.4305 / 303) | 26,5-31,6 DC; ("Versorgungsklasse 2" nach cULus) | -20-70 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | - | - | - | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | ||
239.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | AS-i | PBT | < 160 | - | - | Anschluss: 1 x M12; Verriegelung: Edelstahl (1.4305 / 303) | Anschluss: 1 x M12; Verriegelung: Edelstahl (1.4305 / 303) | - | 26,5-31,6 DC; ("Versorgungsklasse 2" nach cULus) | -20-70 | 1 | - | - | - | - | 100 | - | - | nicht bündig montierbar | - | - | - | - | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | ||
256.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | IP 67 | 100 | AS-i | PBT; PC | - | - | AS-i | - | Steckverbinder: 1 x M12; Formkörper: Edelstahl | Steckverbinder: 1 x M12; Formkörper: Edelstahl | 26,5-31,6 DC; ("Versorgungsklasse 2" nach cULus) | -20-70 | - | Ja | PNP | Nein | Die Ausgänge dürfen nicht gleichzeitig gesetzt werden, wenn der Gesamtlaststrom 100 mA überschreitet. | - | AS-i | 260 | nicht bündig montierbar | PNP | - | Ja | Nein | Betrieb: 1 x LED, grün Funktion: 1 x LED, gelb Fehler: 1 x LED, rot | ||
267.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | - | - | Gehäuse: PBT orange; Deckel: PC schwarz; Schlagschutz Gehäuse: Edelstahl | < 160 | III | - | Steckverbinder: 1 x M12; Formkörper: Edelstahl | Steckverbinder: 1 x M12; Formkörper: Edelstahl | - | 26.5-31.6 DC | -10-50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - | Betrieb: 1 x LED, grün Funktion: 1 x LED, gelb | ||
284.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 5x; (bei Einsatz außerhalb des Ex-Bereichs: IP 67) | - | - | Gehäuse: PBT orange; Deckel: PC schwarz; Schlagschutz Gehäuse: Edelstahl | < 260 | III | - | Steckverbinder: 1 x M12; Formkörper: Edelstahl | Steckverbinder: 1 x M12; Formkörper: Edelstahl | - | 26.5-31.6 DC | -10-50 | - | - | - | - | Die Ausgänge dürfen nicht gleichzeitig gesetzt werden, wenn der Gesamtlaststrom 100 mA überschreitet. | - | - | - | - | - | 74 | - | - | Betrieb: 1 x LED, grün Funktion: 1 x LED, gelb | ||
260.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 5x; (bei Einsatz außerhalb des Ex-Bereichs: IP 67) | - | - | Gehäuse: PBT orange; Deckel: PC schwarz; Schlagschutz Gehäuse: Edelstahl | 160 | III | - | Steckverbinder: 1 x M12; Formkörper: Edelstahl | Steckverbinder: 1 x M12; Formkörper: Edelstahl | - | 26.5-31.6 DC | -10-50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - | Betrieb: 1 x LED, grün Funktion: 1 x LED, gelb |
Loading...
Erfassungsbereich(mm) | 4 | Abmessungen(mm) | 55 x 60 x 35 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Absicherung
Max. Strombelastung pro Ausgang(mA)
Elektrisches Design
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Schutzklasse
Aktor-Versorgungsausgänge
Elektrischer Anschluss - Stecker
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Packungsmenge(Stk.)
Integrierter Watchdog
Ausgabe Funktion
Gegen Kurzschluss geschützte digitale Eingänge
Bemerkung
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA)
Sensorversorgung der Eingänge
Max. Stromaufnahme von AS-I(mA)
Befestigung
Eingangskreis der digitalen Eingänge
Arbeitsabstand Ziel-Puck(mm)
Kurzschlussfest
Elektrisch getrennt
Anzeige
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften