Schwerlast-Führungsrollen / K1782 / Stahlblech Felge mit Kugellager / PUR-Belag

Schwerlast-Führungsrollen / K1782 / Stahlblech Felge mit Kugellager / PUR-Belag
· Besonders hohe Rückstellelastizität bei langen Standzeiten

· Elastisch

· Abriebfest

· Geräuscharm und bodenschonend

· Passend zu Stahlblech-Lenk- und Bockrollen K1768 und Stahlgeschweißte Lenk- und Bockrollen K1769

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1782.12550
K1782.16050
K1782.20050
K1782.25060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen (D)
(mm)
Radbreite (B)
(mm)
Bohrungs-Ø (D1)
(mm)
Nabenbreite (B1)
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

134.10 €

1 4 Arbeitstage 125502060500

178.24 €

1 4 Arbeitstage 160502060700

201.14 €

1 4 Arbeitstage 2005020601000

322.90 €

1 4 Arbeitstage 2506025701350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyurethan Radlagerung Kugellager

Technischer Support