Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0089.0075 |
K0089.0150 |
K0089.0250 |
K0089.0450 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Öffnungswinkel Haltearm | Luftverbrauch pro Doppelhub (dm³) | Hubzahl pro min. bei 6 bar (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B3 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M (mm) | Spannkraft bei 6 bar F3 (N) | Spannkraft bei 6 bar F4 (N) | Haltekraft bei 6 bar F1 (N) | Haltekraft bei 6 bar F2 (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70° | 0.02 | 40 | 16 | 145 | 5 | 24 | 40 | 5.3 | 18 | 9 | 4.4 | 50 | 177 | 32 | M5x35 | 800 | 1400 | 1000 | 1600 | ||
164.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85° | 0.04 | 60 | 12.7 | 185 | 7 | 27 | 48 | 6.4 | 24 | 11 | 5.1 | 62 | 227 | 42 | M6x50 | 1000 | 1600 | 1300 | 1900 | ||
231.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85° | 0.09 | 55 | 19 | 234 | 8 | 32 | 59 | 8.9 | 35 | 17.5 | 7.1 | 84 | 309 | 75 | M8x60 | 1200 | 1800 | 1600 | 2400 | ||
312.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85° | 0.27 | 55 | 32 | 289 | 10 | 45 | 76 | 12.7 | 54 | 25 | 8.7 | 122 | 413 | 124 | M12x100 | 2600 | 5400 | 3000 | 5800 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Stahl | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
R | G1/8 | Betriebsdruck(bar) | 2 - 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Öffnungswinkel Haltearm
Luftverbrauch pro Doppelhub(dm³)
Hubzahl pro min. bei 6 bar(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
B(mm)
B1(mm)
B3(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
M(mm)
Spannkraft bei 6 bar F3(N)
Spannkraft bei 6 bar F4(N)
Haltekraft bei 6 bar F1(N)
Haltekraft bei 6 bar F2(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften