Spanneisen (K0002)

Spanneisen (K0002)
· Flache Spannnase für das Spannen von niedrigen Absätzen

· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0002.01
K0002.05
K0002.10
K0002.16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Gesamtlänge
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)

48.48 €

1 4 Arbeitstage 140----------

71.84 €

1 4 Arbeitstage 135----------

44.03 €

1 4 Arbeitstage 11036271022916543141513

106.62 €

1 4 Arbeitstage 165505014540257060524.518

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Spanneisen

Technischer Support