Spannhakenaufnahmen / K0851 / Form B

Spannhakenaufnahmen / K0851 / Form B
· Zur Führung von Spannhaken K0014

· Zur Erhöhung von Spannhaken K0014

· Spannhöhe anpassbar

· Geschliffene Aufnahme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0851.040161
K0851.060191
K0851.08025
K0851.10030
K0851.12040
K0851.16040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form-Typ A=Bohrungsabstand
(mm)
B=Breite
(mm)
B1=Breite
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2=Bohrungsdurchmesser 2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Gewicht
(kg)
PL Edelstahl RoHS

33.89 €

1 4 Arbeitstage -24147,610144,316634-0,0241falsetrue

35.20 €

1 4 Arbeitstage -28168,512165,319840-0,0371falsetrue

35.31 €

1 4 Arbeitstage eckig382411,318246,625105015---

42.87 €

1 4 Arbeitstage eckig452813,42028930126020---

54.22 €

1 4 Arbeitstage eckig55351525351140147520---

69.36 €

1 4 Arbeitstage eckig654220,2324213,540168525---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Farbe Grundkörper schwarz
Form B Benennung Spannhakenaufnahme

Technischer Support