Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Kugel-Ø (mm) | SW (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 1.4 | 7 | 9.7 | 2.1 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||
5.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 1.4 | 7 | 15.7 | 2.1 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||
5.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 1.4 | 7 | 19.7 | 2.1 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||
5.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 2 | 8.5 | 11.7 | 2.4 | 5 | 3 | 4 | 4.5 | ||
5.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 2 | 8.5 | 15.7 | 2.4 | 5 | 3 | 4 | 4.5 | ||
5.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 2 | 8.5 | 19.7 | 2.4 | 5 | 3 | 4 | 4.5 | ||
6.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 3.2 | 10 | 20 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | ||
6.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 3.2 | 10 | 30 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | ||
6.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 3.2 | 10 | 40 | 16 | 6 | 4 | 5 | 9 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 4.5 | 13 | 20 | 3.5 | 8 | 5.5 | 6 | 15 | ||
8.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 4.5 | 13 | 35 | 3.5 | 8 | 5.5 | 6 | 15 | ||
8.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 4.5 | 13 | 50 | 22 | 8 | 5.5 | 6 | 15 | ||
9.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 6 | 16 | 25 | 4.5 | 10 | 7 | 8 | 20 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 6 | 16 | 40 | 4.5 | 10 | 7 | 8 | 20 | ||
10.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 6 | 16 | 60 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 | ||
12.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 7.2 | 18 | 30 | 5 | 12 | 8.5 | 10 | 30 | ||
13.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 7.2 | 18 | 50 | 5 | 12 | 8.5 | 10 | 30 | ||
14.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 7.2 | 18 | 80 | 44 | 12 | 8.5 | 10 | 30 | ||
21.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 10.7 | 24 | 40 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | ||
21.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 10.7 | 24 | 60 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | ||
23.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 10.7 | 24 | 80 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Oberfläche Grundkörper | blank | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Edelstahl | Form | B | Form-Typ | Kugel abgeflacht |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
D3(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Kugel-Ø(mm)
SW(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften