Kugeldruckschrauben mit Kopf, Form F, mit abgeflachter Kugel, geriffelt (K0380)

Kugeldruckschrauben mit Kopf, Form F, mit abgeflachter Kugel, geriffelt (K0380)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gehärtet

· Verschiedene Kugelformen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0380.30820
K0380.30835
K0380.30850
K0380.31025
K0380.31040
K0380.31060
K0380.31230
K0380.31250
K0380.31280
K0380.31640
K0380.31660
K0380.31680
K0380.32050
K0380.32080
K0380.320100
K0380.32460
K0380.32490
K0380.324120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Festigkeitsklasse Farbe Grundkörper Material (Aufnahme-/Auflagefläche) D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
Gewicht
(kg)
PL Edelstahl RoHS

17.74 €

1 4 Arbeitstage -schwarz-M84,513203,585,56150,0120falsetrue

17.92 €

1 4 Arbeitstage -schwarz-M84,513353,585,56150,0170falsetrue

18.23 €

1 4 Arbeitstage -schwarz-M84,513502285,56150,0230falsetrue

20.29 €

1 4 Arbeitstage 10.9-StahlM10616254,5107820---

20.29 €

1 4 Arbeitstage 10.9-StahlM10616404,5107820---

20.48 €

1 4 Arbeitstage 10.9-StahlM106166028107820---

22.25 €

1 4 Arbeitstage 10.9-StahlM127,218305128,51030---

22.41 €

1 4 Arbeitstage 10.9-StahlM127,218505128,51030---

22.78 €

1 4 Arbeitstage 10.9-StahlM127,2188044128,51030---

26.17 €

1 4 Arbeitstage 10.9-StahlM1610,72440616121460---

26.52 €

1 4 Arbeitstage 10.9-StahlM1610,72460616121460---

27.61 €

1 4 Arbeitstage 10.9-StahlM1610,724803616121460---

34.85 €

1 4 Arbeitstage -schwarz-M2013,530507,5201517900,1840falsetrue

35.70 €

1 4 Arbeitstage -schwarz-M2013,5308028201517900,2550falsetrue

37.23 €

1 4 Arbeitstage -schwarz-M2013,53010048201517900,3030falsetrue

45.79 €

1 4 Arbeitstage -schwarz-M2415,8366092418191200,3240falsetrue

50.23 €

1 4 Arbeitstage -schwarz-M2415,83690302418191200,4260falsetrue

52.16 €

1 4 Arbeitstage -schwarz-M2415,836120602418191200,5280falsetrue

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Material Komponente Wälzlagerstahl Oberfläche Komponente gehärtet und blank
Form F Form-Typ Kugel abgeflacht und geriffelt Gewindeart Außengewinde
Ausführung 1 mit Kopf Benennung Kugeldruckschraube Produkttyp mit abgeflachter Kugel

Technischer Support