Rändelmuttern / K0137 / Stahl / DIN 6303 / Form B / mit Stiftloch

Rändelmuttern / K0137 / Stahl / DIN 6303 / Form B / mit Stiftloch

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Griffbereich] 12 - 24 mm, 8 - 16 mm / [Oberflächenbehandlung] brüniert



Die Rändelmuttern von KIPP zeichnen sich durch ihre griffige Oberfläche und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, die präzises Justieren und Fixieren erleichtern. Zur Konfiguration steht Stahl als Material bereit. Mit einem Griffbereich von 12 bis 24 mm oder 8 bis 16 mm bieten die Rändelmuttern optimalen Halt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0137.205
K0137.206
K0137.208
K0137.210
K0137.212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) D1=Außendurchmesser
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5 (vorgebohrt)
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
K
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
passender Zylinderstift ISO 2338
(mm)

1.77 €

1 4 Arbeitstage 52014151.42.512871.5

2.07 €

1 4 Arbeitstage 62416181.42.5141081.5

2.82 €

1 4 Arbeitstage 83020241.931712102

4.11 €

1 4 Arbeitstage 103628302.942014123

5.46 €

1 4 Arbeitstage 124032343.942416144

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Form B

Technischer Support