Handgriffe / K0193 / Kunststoff glaskugelverstärkt / Form B / Bogenform / Durchgangsbohrung

Handgriffe / K0193 / Kunststoff glaskugelverstärkt / Form B / Bogenform / Durchgangsbohrung

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Thermoplast, Sonstige / [Bauform] B / [Abstand Befestigungsbohrung] 100 - 140 mm / [Gewindegröße] M6x25, M8x30



Die Bogengriffe von KIPP bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Thermoplast. Diese Bauform gibt es bei den Bogengriffen: B. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 100 bis 140 mm gewählt werden. Die mögliche Gewindegrößen sind: M6x25 und M8x30.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0193.210006
K0193.212006
K0193.214008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)

3.29 €

1 4 Arbeitstage 10023197113831412184M6x25

6.23 €

1 4 Arbeitstage 120282371250385152104M6x25

6.70 €

1 4 Arbeitstage 14031259.51654395.5177122M8x30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Tragkraft(N) 600 Material Grundkörper Thermoplast
Form B Ausführung ohne Grundplatte

Technischer Support