Handgriffe / K0186 / Grauguss / U-Form / rund / Innengewinde

Handgriffe / K0186 / Grauguss / U-Form / rund / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Grauguss, Sonstige / [Bauform] rund / [Abstand Befestigungsbohrung] 100 - 140 mm / [Griffstärke] 12 - 18 mm / [Farbe] blank, schwarz, kunststoffbeschichtet



Die Bügelgriffe von KIPP bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Gefertigt wurden sie aus Graugusse. Die Bügelgriffe sind in der Bauform rund erhältlich. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 100 bis 140 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 12 bis 18 mm gewährleistet einen sicheren Griff. Die Bügelgriffe sind in den Varianten blank, Schwarz und kunststoffbeschichtet erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0186.10006
K0186.100061
K0186.11208
K0186.112081
K0186.12510
K0186.125101
K0186.14012
K0186.140121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Farbe Grundkörper Farbe Komponente B
(mm)
D=Befestigungsbohrung D2
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

8.40 €

1 4 Arbeitstage 100blank-18M612421182012

11.35 €

1 4 Arbeitstage 100schwarzkunststoffbeschichtet18M612421182012

9.52 €

1 4 Arbeitstage 112blank-20M814471322215

13.01 €

1 4 Arbeitstage 112schwarzkunststoffbeschichtet20M814471322215

11.41 €

1 4 Arbeitstage 125blank-22M1016531472418

15.05 €

1 4 Arbeitstage 125schwarzkunststoffbeschichtet22M1016531472418

14.48 €

1 4 Arbeitstage 140blank-25M1218591652620

18.50 €

1 4 Arbeitstage 140schwarzkunststoffbeschichtet25M1218591652620

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Tragkraft(N) 1000 Material Grundkörper Grauguss
Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt rund

Technischer Support