Handgriffe / K0200 / Thermoplast, glaskugelverstärkt / U-Form / rechteckig / Durchgangsbohrung

Handgriffe / K0200 / Thermoplast, glaskugelverstärkt / U-Form / rechteckig / Durchgangsbohrung

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Thermoplast, Sonstige / [Bauform] eckig / [Abstand Befestigungsbohrung] 100 - 180 mm



Mit den Bügelgriffen von KIPP gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist Thermoplast. Diese Bauform gibt es bei den Bügelgriffen: eckig. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 100 bis 180 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0200.100051
K0200.100052
K0200.120061
K0200.120062
K0200.140081
K0200.140082
K0200.160081
K0200.160082
K0200.180081
K0200.180082
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Material Komponente B
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
D=Befestigungsbohrung H
(mm)
L=Länge
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

6.72 €

1 4 Arbeitstage 100Stahl19178.5M5X22351222013

7.67 €

1 4 Arbeitstage 100Edelstahl19178.5M5X22351222013

8.00 €

1 4 Arbeitstage 120Stahl2320.510.5M6X25391462415

8.90 €

1 4 Arbeitstage 120Edelstahl2320.510.5M6X25391462415

10.21 €

1 4 Arbeitstage 140Stahl272412M8X30451702816

11.66 €

1 4 Arbeitstage 140Edelstahl272412M8X30451702816

14.64 €

1 4 Arbeitstage 160Stahl3127.513.5M8X35521943220

16.43 €

1 4 Arbeitstage 160Edelstahl3127.513.5M8X35521943220

20.92 €

1 4 Arbeitstage 180Stahl353115.5M10X40582183620

24.68 €

1 4 Arbeitstage 180Edelstahl353115.5M10X40582183620

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Tragkraft(N) 1000 Material Grundkörper Thermoplast
Montage von der Bedienseite Bügelgriff: Querschnitt eckig

Technischer Support