Handgriffe / K1074 / FS31 / U-Form / rechteckig / Innengewinde

Handgriffe / K1074 / FS31 / U-Form / rechteckig / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Duroplast, Sonstige / [Bauform] eckig / [Abstand Befestigungsbohrung] 110 mm / [Farbe] schwarz



Die Bügelgriffe von KIPP bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist Duroplast. Die Bügelgriffe sind in der Bauform eckig erhältlich. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 110 mm gewählt werden. Die Bügelgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Schwarz verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1074.11005

Teilenummer
K1074.11005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.15 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungsabstand(mm) 110 Werkstoff Grundkörper Sonstige Tragkraft(N) 500
Material Grundkörper Duroplast Farbe Grundkörper schwarz Montage von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt eckig B(mm) 16 B1(mm) 14
C(mm) 12 D=Befestigungsbohrung M5 H(mm) 42
L=Länge(mm) 130 T(mm) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / K1074 / FS31 / U-Form / rechteckig / Innengewinde, die Teilenummer ist K1074.11005.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1074.11005.

Technischer Support