Handgriffe / K0244 / Aluminium, Kunststoff glaskugelverstärkt / Freiform / U-Form / abgewinkelt / Durchgangsbohrung (Teilenummern - CAD Download)

Handgriffe / K0244 / Aluminium, Kunststoff glaskugelverstärkt / Freiform / U-Form / abgewinkelt / Durchgangsbohrung

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Thermoplast, Sonstige / [Bauform] A, B, rund / [Abstand Befestigungsbohrung] 100 - 198 mm



Die ergonomisch gestalteten KIPP Bügelgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Das verwendete Material ist Thermoplast. Folgende Bauformen sind bei den Bügelgriffen auswählbar: A, B und rund. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 100 bis 198 mm gewählt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0244.100081
K0244.198081
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Form B
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
Bestellnummer Abdeckkappen

5.52 €

1 4 Arbeitstage 100A738.56513406975-1

23.54 €

1 4 Arbeitstage 198B1008.88023606975-3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Tragkraft(N) 1000 Material Grundkörper Thermoplast
Montage von der Bedienseite Bügelgriff: Querschnitt rund

Technischer Support