Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Thermoplast, Sonstige / [Abstand Befestigungsbohrung] 117 mm / [Farbe] schiefergrau
Die Bügelgriffe von KIPP bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Gefertigt wurden sie aus Thermoplast. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 117 mm. Zur Auswahl stehen die Bügelgriffe in folgenden Farben: schiefergrau.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0190.1211708144 |
K0190.1215008144 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Montage | B (mm) | C (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | - | 26 | 10 | 41 | 136 | 94 | 15 | ||
8.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | von beiden Seiten möglich | 27 | 11 | 44 | 172 | 132 | 16 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Tragkraft(N) | 1500 | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schiefergrau RAL 7015 | D=Befestigungsbohrung(mm) | 9 | SW(mm) | 13 |
T1(mm) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Montage
B(mm)
C(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften